เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solid Tray MKS Cable Systems
OBO Bettermann

Solid Tray MKS Cable Systems





  • Perfect for heaver duty applications routing higher capacity cables. Factory formed fitting make installation easy. Solid design keeps cable completely enclose and free from contaminants.


MKS Solid

OBO Bettermann’s solid style cable tray is available for both medium and heavy-duty applications.  A wide variety of fittings, covers and dividers are offered for each height and width combination.

FEATURES

  • Solid channel with mounting holes on either end for splice connections
  • Heavy duty 1.5mm [16 gauge] thick steel is available
  • Complete range of mounting accessories available including: wall brackets, splices, ceiling mounts, beam supports and floor mounts.
  • UL Listed

 

PRODUCT SPECIFICATIONS

  • 1mm-1.5mm [19-16 gauge] plate thickness
  • 60mm- 110mm  [2-4”] side heights
  • 50mm-600mm [2-24”] widths

Gauge and inch measurements are approximations only. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solid-mks
  • Product familyCable Trays and Horizontal Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Cable Tray Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)