เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems
OBO Bettermann

Ventilated Tray MKS-Magic Cable Systems





  • Same benefits as our standard ventilated tray but with SELF CONNECTING feature. Perfect for heaver duty applications routing higher capacity cables. Factory formed fitting make installation easy. Ventilated tray allows for airflow and prevents over heating.


MKS Magic Ventilated

Self Connecting cable tray. No connection hardware or splice plates required for connecting straight runs and Magic fittings. OBO Bettermann’s ventilated cable tray is available for both medium and heavy-duty applications.  A wide variety of fittings, covers and dividers are offered for each height and width combination.

FEATURES

  • Patented Magic connection allows installer to quickly connect lengths of tray and Magic fittings with a single snap.
  • Wide variety of Magic fittings available including: 90 and 45 degree bends, adjustable bends, tees, crosses, vertical bends and adjustable vertical bends.
  • Heavy duty 1.5mm thick steel is available
  • Ventilated sides and bottom allow for improved air flow
  • Complex 3D structure allows for increased load capacity
  • Complete range of mounting accessories available including: wall brackets, splices, ceiling mounts, beam supports and floor mounts.

 

PRODUCT SPECIFICATIONS

  • 1mm-1.5mm [19-16 gauge] plate thickness
  • 60mm- 110mm  [2-4”] side heights
  • 50mm-600mm [2-24”] widths
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ventilated-mks-magic
  • Product familyCable Trays and Horizontal Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilated Cable Tray Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)