เผยแพร่สินค้าของคุณ
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
    Ohlson

    BEAM F60 Armchair

    A fully upholstered armchair with a wider seat and backrest, tested and approved by RISE for a 200 kg user weight. Like the BEAM F50, this armchair is also a comfortable choice for public spaces such as receptions and waiting rooms, as a standalone piece alongside the BEAM beam sofa. As standard, the armrest frame is painted in silver lacquer, but it's also available in white, black, or optional RAL powder coating. The armchair can be customized with extra seat height and an uncovered back upon request. The armrests come with black faux leather that is spritbart.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 67 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 60 cm

      Fire-retardant polyether

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BEAM-F60
    • Product familyBEAM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)860
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)670
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)