เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
    Ohlson

    EMA K3 Armchair

    A fully upholstered armchair. With its thicker seat for extra comfort, it is perfect for auditoriums, conference, and meeting rooms. The thinner padding on the back gives the chair a sleeker appearance while providing a comfortable feel.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as for the finish of the frame. This model can be obtained with extra seat height.

    The armchair is easy to stack, it can be hung on armrests, and you have the opportunity to customize the chair completely according to purpose and needs. Choose the armchair with wheels for a more flexible environment or add a writing tablet to use the chair in a larger lecture hall/auditorium. The armrests come with black leather as standard.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EMA-K3
    • Product familyEMA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)880
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)