เผยแพร่สินค้าของคุณ
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
    Ohlson

    EMA KS4 Armchair with wheels

    A fully upholstered armchair with amenities such as armrests, swivel base, and wheels. It is therefore suitable as furniture for smaller conference and meeting rooms. This model, like the EMA SPIDER KS3, features an extra thick seat cushion, but additionally, it has an extra thick back cushion. You also have the option to customize the chair and get it height-adjustable with a cradle, which also applies to KS3. With its armrests, the armchair is easy to hang on the table, which facilitates cleaning.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as the finish of the base.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EMA-KS4
    • Product familyEMA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)880
    • กว้าง (มิลลิเมตร)590
    • ความลึก (มิลลิเมตร)590
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)