เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
    Ohlson

    FENCE M55 Armchair

    A nice and pleasant armchair with or without armrests or a corner part (with an armrest) which, with its minimal total depth, is very space-saving without sacrificing good sitting comfort. Choose without, with one or two armrests. Put several armchairs together in a row with coupling fittings or place together with sofas etc.

    Choose from fabrics, artificial leather or leather from our Scandinavian suppliers, customize the color of the stand or use our standard colors in silver grey, white or black.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FENCE-m55-chair
    • Product familyFENCE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)760
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)