เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
    Ohlson

    SQUEEZE Armchair

    SQUEEZE with suspendable armrests is a modern and tasteful chair that is easy to move around and place as you like. It is specially designed to stack minimally and in large numbers, without losing either stability or elegance. It is easy to hang on the table and facilitates cleaning. SQUEEZE is connectable and is therefore optimal for larger public spaces such as auditoriums, lecture halls and larger lunch rooms.

    Seat shell in natural ash, white and black lacquered ash with visible grain as standard. Also available in birch and oak, any color on request. For a warmer feeling, the chair can be ordered fully upholstered and then you can choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. The chair legs are available in silver lacquer, white, black or chrome and any RAL upon request. Optional felt paws, coupling fittings.

    สเปคสินค้า
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 57 cm

      DEPTH 50 cm

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES : Felt paws, Recessed coupling fittings

        STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
        Additions: optional RAL and chrome

        PADDING: 10 mm fire-resistant polyether
        Upholstered seat alt fully upholstered

        STACKER TROLLEY: Space for 20 chairs

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.SQUEEZE-armchair
      • Product familySQUEEZE
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-09-11
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)810
      • กว้าง (มิลลิเมตร)570
      • ความลึก (มิลลิเมตร)500
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักFabric
      • วัสดุรองMetal
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
      • IFC classificationFurniture

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เดนมาร์ก
      นอร์เวย์
      ฟินแลนด์
      สวีเดน
      ไอซ์แลนด์

      สินค้าใกล้เคียง

      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)