เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Archived

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    สเปคสินค้า
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
      • Roman, plain and concrete roof tiles.
      • Slate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DRSBT-150PLUS
    • Product familyOnduline Bajo Teja DRS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Individual sheets
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCellulose
    • วัสดุรองAsphalt
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (12)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)