เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Archived

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    สเปคสินค้า
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DRSBT-200
    • Product familyOnduline Bajo Teja DRS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Placas sueltas
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1030
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCellulose
    • วัสดุรองAsphalt
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)