เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blue Roof Meander FKM 30 System Solution
Blue Roof Meander FKM 30 System Solution
Blue Roof Meander FKM 30 System Solution
    Optigrün

    Blue Roof Meander FKM 30 System Solution

    CHARACTERISTICS

    • System solutions with defined water retention
    • High level of reduction of of water discharge during high intensity rainfall whilst retaining good drainage (even for large roof areas)
    • Peak discharge
    • Water storage and discharge delay.
    • Suitable for blue roofs
    • For green and gravel roofs
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: starting at 90 kg/m² or 0.9 KN/m² *

      Layer height: 90 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: sedum-moss

      Water retention: 50 %

      Discharge coefficient: Cs=0.01 **

      Discharge yield ***: 3 l/s x ha

      Water storage: ca. 21 l/m² -40 l/m² temporarily

       

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigrün "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

      ** For the calculation of the dimensions of the pipe we recommend the discharge coefficient Cs = 0.1. Cs= 0.01 determined for 2 % according to the FLL guideline.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Blue_Roof_Meander_FKM_30
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Blue Roof - Meander
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)