เผยแพร่สินค้าของคุณ
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Areas accessible to cars and trucks.
    • Avoiding waterlogging.
    • Combinable with green roofing.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Publoc_Roof_Type_Truck
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Public Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)