เผยแพร่สินค้าของคุณ
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37
    Optigrün

    Optigrün Combi Inspection Chamber FSK 37

    Consisting of base section, side section and lockable cover for use with roof greening to inspect roof drainage outlets.

    Area of use

    - Versatile inspection chamber over roof drainage outlets for greened or gravelled roof areas for inspecting the roof drainage outlet

    - Not suitable for continuous stress within flagging

    - For information on drainage performance, see datasheets for triangle water conduit system and FKD drainage elements

    Specific properties

    - UV-resistant, insensitive to humic acid

    - Chamber base opening Ø 300 mm

    - Compressive strength plastic cover approx. 150 kg

    - Chamber walls and cover with inlet slots

    - Extendable in 100 mm increments

    - Possible to connect 8 lengths of triangle water conduit profile plus (2 per side)

    - Suitable for gravity drainage

    - Also available with a slotted aluminium checker plate cover

    - Special accessories: Floor slab with accumulation controller for water retention irrigation system.

    สเปคสินค้า
    • Material: Recycled plastic (ABS)

      Colour: Black

      Dimensions

      Cross-section chamber: 370 x 370 mm

      Base component floor area: 470 x 470 mm

      Height: min. 110 mm (can be raised in 100 mm increments)

      Chamber base opening: Diameter 300 mm

      UV-resistant: yes

      Compressive strength plastic cover: approx. 150.0 kg

      Delivery weight:

      approx. 2.4 kg / piece

      approx. 14.4 kg / cardboard box

      approx. 270.0 kg / pallet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Combi_Inspection_Chamber
    • Product familyOptigrün Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inspection Chambers and Profiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories
    • OmniClass Number23-13 35 25
    • OmniClass TitleStructural Profiled Roofs
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)