เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    CHARACTERISTICS

    • The lightest green roof solution available.
    • Erosion-proof system solution; can only be used with a secured waterproofing system. Not suitable for inverted roofs.
    • Can be used on roofs with zero degree drainage falls, subject to certain limitations.
    • Increased maintenance requirements and installation costs in comparison to an Economy Roof solution.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lightweight
    • Product familyOptigrün Roof System Solution
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leightweigt Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleNatural Roof Coverings
    • OmniClass Number23-13 39 00
    • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)