เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anti Reach Barrier
Outlaw Industries

Anti Reach Barrier

The anti-reach barrier is an accessory designed to be used in conjunction with an ADA gate and turnstile. An anti-reach barrier should always be used when installing an ADA gate next to a turnstile to prohibit someone from reaching through the bars on the turnstile and opening the ADA gate by pushing on the panic bar from the outside. It can also be used to make the ADA gate sturdier if standing alone or on a portable base.

สเปคสินค้า
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.anti-reach-barrier
  • Product familyADA Gates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ADA Gate Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriptionBarriers
  • OmniClass Number23-29 13 23 15
  • OmniClass TitlePortable Post and Railing Barriers