เผยแพร่สินค้าของคุณ
Peaked Roof Turnstile Canopy
Outlaw Industries

Peaked Roof Turnstile Canopy

The Peaked Roof Turnstile Canopy offers a straightforward and dependable solution for sheltering equipment and people. Engineered for durability and versatility, it features 11-gauge steel posts, 14-gauge channel, and receiver components, providing a lightweight yet robust structure. Available in 4-, 6-, and 8-post configurations, this canopy adapts to various needs and spaces. Choose between two roof styles—single slope (see our basic canopy) or peaked roof—to best suit your application. Its simple design ensures lower shipping costs and easy installation. Each canopy is shipped as a complete package, including posts, framing, roofing, gutters, downspouts, fasteners, rebar cages, and detailed assembly instructions. Customization options include various sizes, roofing and trim colors, and finishes for posts and framing.

While the basic canopy can be made in almost any size, see our standard size chart below. The height of the canopy is dependent on the posts. The posts come 12’ long allowing for plenty of height adjustment.

สเปคสินค้า
  • WIDTH

    10, 12

    LENGTH

    12, 15, 18, 21, 24

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.peaked-canopy
  • Product familyCanopies
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Peaked Canopy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies
  • OmniClass Number23-17 21 11 11 11
  • OmniClass TitleSolid Canopies