เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
    Pablo Designs

    Sky Dome Flush

    The Sky Collection is a modular pendant lighting system featuring multiple shade reflector solutions for various decorative and performance benefits. Sky Dome Flush is available in both spun aluminum and pressed wood shade reflectors that when combined with their powerful 2-sided LED light source gives the lamp a weightless appearance while providing unparalleled illumination in all directions. Sky Dome combined form and function with unsurpassed quality. At just 4" from the wall, it is ADA compliant for wall and corridor installations. Dome wood is available in 2 sizes: 18” (45.8cm) and 24”(61cm). Dome Metal is available in 3 sizes: 18” (45.8cm), 24”(61cm), and 32” (81.3cm). Explore the rest of the Sky Collection with Sky Solo, Sky Dome, and Sky Sound. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    สเปคสินค้า
    • FINISHES (Lamp): Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Dome Metal Shade): Matte Black Matte White Brushed Brass MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Post Steel Canopy Spun Aluminum shade FEATURES: Warm Dim Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technologyGlare-free illumination ADA Compliant SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan CERTIFICATIONS: ETL, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sky-dome-flush
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)