เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circular Access Panel
Circular Access Panel
    Palco UK

    Circular Access Panel

    Circular access panel with steel frame and door leaf. Panel are constructed from 0.9 mm zintec steel.

    Features and benefits:

    Ready to install, with all ironmongery already fitted.

    Can be provided in single leaf.

    Fire certified available of up to two hours.

    Variety of concealed lock available.

    25 mm picture or beaded frame available.

    Steel door.

    key words: access panel access hatch inspection hatch access door ceiling panel hidden door inspection door 

    สเปคสินค้า
    • Product Application: Ceiling mounted access panels. Fire performance Fire resistance: Non fire-rated. Position: Ceiling-mounted. Size: Custom. Frame type: Bead for taping and jointing. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Latch or lock type: Not required. Operation type: Rotation. Configuration: Single leaf. Frame Material: Carbon steel/ Zintec . Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Frame finish: Polyester powder-coated. Surface finished texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010) as standard. Door thickness: 0.9 mm Product application: Ceiling mounted access panels. Contains red list materials: No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CAP
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • IFC classificationDoor Panel
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels