เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Loft hatch access panel with steel frame and door leaf. Panel are constructed from 0.9 mm zintec steel.

    Features and benefits:

    Ready to install, with all ironmongery already fitted.

    Can be provided in single leaf configuration.

    Fire certified available of up to two hours.

    Variety of concealed lock available.

    25 mm picture or beaded frame available.

    Steel door.

    key words: access panel access hatch inspection hatch access door ceiling panel hidden door inspection door

    สเปคสินค้า
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LH
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • IFC classificationDoor Panel
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels