เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC
Acoustic element DISC

    Acoustic element DISC

    Turn down the volume in your office with DISC

    Flexibility is the trump card with our DISC acoustic element. How to turn it and move it in space, the DISC is always right. Although a data carrier like the Compact Disc has long since disappeared from the office of today - and tomorrow anyway - PALMBERG has developed a homage to the CD with the shape of its new room divider DISC. The "DISC", named after its shape, not only provides the user with visual privacy through a pinable privacy screen, but also absorbs sound at the workplace, which increases the concentration of office workers. In addition, the "quiet disc" can be moved quickly, easily and back-friendly from A to B in the room by means of a smooth-running rotation.

    สเปคสินค้า
    • A statement of soft tones

      A lot of glass, hard floors and a high ceiling often have a negative effect on the acoustics in the reception area. DISC ensures comfortable room acoustics at places of retreat such as the waiting zone. The disc has a diameter of 1600 mm, is covered with fabric and offers best absorption properties due to the inner polyester fleece. This allows visitors to calm down and relax before an important conversation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.disc_TP
    • Product familyoffice furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)