เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedigo Products CDS-3260 Work Table
Pedigo Products

Pedigo Products CDS-3260 Work Table

Pedigo Products CDS-3260 Work Table. 

Features/Specs

• Heavy duty, all stainless steel construction

• Height adjustable floor glides

Optional Accessories

• 4" swivel casters with brakes

• Full length lower shelf

• Sterile Wrap frame: 56"W x 30½"H

• Tote box drawers: 5" or 10" deep

• Stainless steel drawers: 15½"W x 12½"D x 3½"H (installed, complete)

Overall size: 60″W x 32″D x 34″H

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Overall size: 60″W x 32″D x 34″H

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pedigo-Products-CDS-3260-Work-Table
  • Product familyMedical Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)34
  • กว้าง (นิ้ว)60
  • ความลึก (นิ้ว)32
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)