เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand
Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand
    Pedigo Products

    Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand

    Pedigo Products P-1069-SS Mayo Instrument Stand.

    Features/Specs
    • Removable large 16-¼” x 21-¼” stainless steel tray for easy cleaning

    • Convenient foot-pedal operated lock adjusts height from 36” to 62”

    • Four 2" dual wheel swivel casters for increased mobility

    • All welded stainless steel construction

    • 50 lbs. weight capacity (evenly distributed)

    Foot Operated

    Base designed to move under low clearance equipment with maximum stability 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Removable large 161⁄4" x 211⁄4"stainless steel tray for easycleaning 

      Convenient foot-pedal operated lock adjusts height from 36” to 62”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pedigo-Products-P-1069-SS-Mayo-Instrument-Stand
    • Product familyMedical Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)62
    • กว้าง (นิ้ว)16.25
    • ความลึก (นิ้ว)21.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Furniture
    • OmniClass Number23-25 59 11 15 31
    • OmniClass TitleSurgical Equipment Stands

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)