เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
    Pella Corporation

    Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

    Revel in the authenticity and bring your design vision to life with contemporary Pella Reserve aluminum-clad wood casement windows. Featuring expansive glass and some of the industry’s narrowest sightlines, our industry-leading modern designs deliver sleek, squared-off sash profiles. The Saldo fold-away crank has set the bar for the industry and adds the perfect finishing touch.

    • Triple-pane venting and fixed units trusted and certified by Passive House Institute US, Inc. (PHIUS)
    • Performance rating of CW30-CW50 and STC of 26-34, fixed casement performance rating of CW30-CW50 and STC of 28-33
    • Vent and fixed casements are impact-certified for the 1 7/8" profile
    • Available in sizes up to 41” x 96”, fixed casement available up to 144” x 144” in 1/8” increments


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reserve-contemporary-casement-window
    • Product familyCasement Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pella® Reserve™ - Contemporary
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)