เผยแพร่สินค้าของคุณ
Megaband®. Ladder Trays
Megaband®. Ladder Trays
    Pemsa

    Megaband®. Ladder Trays

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    Ladder designed for industrial environments with high loads. The Megaband® ladder consists of welded and alternating rungs, 60, 85, 100, 120 and 150 mm high and safety edge to protect and strengthen the ladder. Assembly using the Click system for quick connection between sections and accessories. Made of steel with Pre-galvanised or Hot- Dip Galvanised finishes and Stainless Steel 304 and 316L, in various sizes. It is supplied in 3 metre sections.
    สเปคสินค้า
    • Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

      The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

      Joining of ladder using the Click connector system.

      In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Application for channeling, protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Megaband
    • Product familyMegaband, Cable Ladder System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable tray
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000854
    • ชื่อ ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)