เผยแพร่สินค้าของคุณ
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
Omega SPLUS Bracket
    Pemsa

    Omega SPLUS Bracket

    Support with omega profile and universal connection system for Rejiband® and Pemsaband® trays mounted on the wall, channel or from the ceiling. Click fixing system. Made of steel, pre-galvanised, hot dip galvanised and BLACK C8 High resistance, finishes and also in Stainless steel 304 and 316L Available for widths of 100, 150, 200, 300 and 400 mm.

    สเปคสินค้า
    • - Click system allows fast connection of the wire mesh tray without the need of fixings. Greater economy and quick assembly.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet and PVC trays. A single support for all trays. Reduction in the number of references.

      - Reinforced omega profile. Increase support features. Includes plugs and protectors to facilitate installation and safeguard the installer.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Available in several finishes: pre galvanised, hot dip galvanised, organic mineral BLACK C8 and stainless steel AISI 304 and AISI 316L.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Omega_SPLUS_Bracket
    • Product familyPemsa Support System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supports and Brackets
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • รหัส ETIMEC001003
    • ชื่อ ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems
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
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)