เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Black C8® High Resistance. Wire mesh trays

    Rejiband® BLACK C8® steel wire mesh tray with rounded safety edge for the management of cables with black organic mineral finish, composed of high corrosion resistant Class 8 according to IEC 61537 standard. The Rejiband® BLACK® C8 cable tray is manufactured with a smooth and homogeneous surface finish, remarkably more aesthetic than hot dip galvanizing. The ease of installation, thanks to its flexibility and its Click quick connect system requiring no screws for supports and accessories, saves on material and labour costs. Its wide variety of sizes facilitates the most suitable choice according to the needs of each installation.

    สเปคสินค้า
    • High corrosion resistance class C8 for wet environments.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      Flange heights of 35, 60,100 and 150 mm and widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 and 600 mm with a wide range of accessories.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECEE CB according to IEC 61537. E90 fire resistance (90 minutes, 1000°C) according to DIN 4102-12.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rejiband_BLACK_C8
    • Product familyRejiband, Wire mesh Tray System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable tray
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000853
    • ชื่อ ETIMMesh cable tray
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCable baskets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
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
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)