เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
    Performance iN Lighting

    ELIA FL MINI

    Low-power LED floodlight for indoor and outdoor architectural lighting for both residential and professional applications, such as façades, gardens, green areas and walkways.
    สเปคสินค้า
    • - Thanks to its black powder-coated die-cast aluminium body and its front glass, it is tough, durable and able to withstand harsh environmental conditions - Available in 2 sizes and 3 power steps (10 W, 20 W and 30 W), the range allows for great flexibility with its multiple possible combinations: 2 colour temperature options (3,000 K warm white and 4,000 K neutral white) with a colour rendering index of more than 80, and 2 optics options (100° or asymmetrical) - The fixture is equipped with an integrated On/Off electronic power supply, and it is also available with an integrated motion and luminosity sensor - The luminaire can be ceiling, wall or floor-mounted through the integrated adjustable steel bracket - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elia-fl-mini
    • Product familyProfessional
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
    • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)