เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSERT+ ZERO
Performance iN Lighting

INSERT+ ZERO

Wall recessed luminaire, for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - 503 standard recessed box included in the product - The fitting is suitable for through-wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.insert-plus-zero
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steplight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)77
  • กว้าง (มิลลิเมตร)107
  • ความลึก (มิลลิเมตร)49
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)