เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMART [3] 1600 TRANSPARENT
Performance iN Lighting

SMART [3] 1600 TRANSPARENT

Watertight fixture IP66/69 for industrial applications, ideal for production areas, warehouses, and logistics areas.
สเปคสินค้า
  • - Designed to replace fluorescent devices and lowbays up to 6,500 lm - IK08 body in RAL7035 colored self-exhausting polycarbonate - Available in 3 sizes: 800 mm, 1200 mm and 1600 mm - Available in 3000 K, 4000 K and 5700 K, with CRI ≥80 - Available with powers ranging from 18W to 58W and flux ranging from 1,700lm to 6,500lm - Mid-power LED with wire bonding - Available with integrated On/Off or DALI driver - The through wiring version has pre-wired mechanical and electrical connections as accessories (to be ordered separately), allowing up to 25 fixtures installed in a continuous row - Available in 2 different optical solutions: trasparent or opal diffuser in UV-stabilized, self-extinguishing polycarbonate - The device can be hung or wall-mounted through bracket accessory with a tilt of 30° or 45° on the vertical axis - External emergency kit with 3h autonomy compatible with through wiring versions available (to be ordered separately)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.smart-3-1600-transparent
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000109
  • ชื่อ ETIMBatten luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)