เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISOLATEK TYPE MII (TUNNEL)
Perlite Italiana
Archived

ISOLATEK TYPE MII (TUNNEL)

ISOLATEK Type M-II is a single package, factory controlled Spray-Applied Fire Resistive Material (SFRM) recommended for use in petrochemical facilities, refineries, nuclear/power plants, and tunnels. ISOLATEK Type M-II can be a spray texture or smooth trowel finished and requires only the addition of water as an activator. Tested and developed for fire protection of external structural steel components such as tanks, support legs and saddles, piperacks, vessel skirts, sphere legs or interior situations where higher levels of abrasion resistance are necessary. ISOLATEK Type TG is specifically developed only for trowel application in areas where spraying is impractical or not permitted.

สเปคสินค้า
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.isolatek-typemii-tunnel
  • Product familyIsolatek
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TYPEMII TUNNEL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_83
  • Uniclass 2015 DescriptionSpray-applied fireproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 81 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Fireproofing
  • OmniClass Number23-13 25 11 15 13
  • OmniClass TitleCementitious Fireproofing

สินค้าใกล้เคียง