เผยแพร่สินค้าของคุณ
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
    Pfleiderer Deutschland

    Design individualised, melamine-faced fibreboard 16 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    Medium-density fibreboard with individual digital print motifs in direct facing method. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Preventive fire protection for individual furniture and interior fitting elements, wall fittings and partitions, shopfitting, trade fair stands, boatbuilding, caravans, hotels, spas, medical centres, offices and living spaces. You will find the right, individually tailored product for every requirement notably if special low emissions are needed. Not suitable for horizontal surfaces and or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-Individual-MDF-plus-16-mm
    • Product familyIndividual Motiv Melamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย