เผยแพร่สินค้าของคุณ
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

    Ceiling consisting of a twin frame installed at different levels (D). The primary frame consists of continuous Pladur® T-60 profiles, suspended from the base structure by Pladur® T-60 hanger brackets and Ø 6 mm threaded rods. The secondary frame consists Pladur® T-60 profiles, suspended from the primary frame by the Pladur® T-60 clamp supported around the perimeter on the L profile or Pladur® U-track. One or more Pladur® (N, H1, SYNIA STD 4BA, F or OMNIA) boards are screwed perpendicularly to the secondary frame. Commensurate amounts of anchors, hangers, screws, resilient/acoustic perimeter joints, joint compounds and tapes, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    สเปคสินค้า
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation and fire resistance. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. Joining both frames using Pladur® T-60 clamps creates a structure (mobile attachment) that allows the boards to be adjusted during assembly.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_4_tec_4_42
    • Product family4. Techos PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4.4. Suspendidos estructura doble
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)