เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plannja 19R
Plannja

Plannja 19R

Plannja's profiles work excellently as comprehensive wall material. Plannja 19R is our widest facade profile. With Plannja 19R facade profile in steel, you get a wall covering that is both economical, quick to install and requires minimal maintenance. The covering width is 1104 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plannja-19r
  • Product familyPROFILES IN STEEL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in steel
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 15
  • OmniClass TitleLaminated Rigid Profiles