เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
D6047
Product family
AQUA
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Showers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
152
กว้าง (มิลลิเมตร)
253
ความลึก (มิลลิเมตร)
126
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.59
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
ดาวน์โหลด