เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet

    Bowl without flange horizontal outlet - Weight: 16 kg
    สเปคสินค้า
    • ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P0063
    • Product familyULYSSE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)675
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets