เผยแพร่สินค้าของคุณ
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
    Porcher

    SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm

    Bowl 54 x 36,5 cm - Weight: 22 kg To be assembled with a pair of lag bolts not supplied or built-in support only or frame-support / tank
    สเปคสินค้า
    • SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P0069
    • Product familySATIS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)545
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets