เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    สเปคสินค้า
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S3124
    • Product familyCONTOUR 21
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)315
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets