เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustical Louver - 4" Deep - 37 Degree Insulated J-Blade - Extruded Aluminum - EAJ-437
Pottorff

Acoustical Louver - 4" Deep - 37 Degree Insulated J-Blade - Extruded Aluminum - EAJ-437

Acoustical Louver
4" Deep - 37 Degree Insulated J-Blade

The EAJ-437 extruded aluminum acoustical louver incorporates a J-blade and is designed for intake and exhaust applications where space is limited. The EAJ-437 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 37o x 0.081" (2) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 5.4 ft2 (0.50 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 740 fpm (3.76 m/s)
    Air Volume Delivered: 3996 cfm (1.89 m3/s)
    Pressure Loss: 0.06 in. wg. (15 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1125 fpm (5.72 m/s)

    Design Load: 30 psf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Acoustical-Louver-4-Deep-37-Degree-Insulated-J-Blade-Extruded-Aluminum-EAJ-437
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvers and Penthouses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-33 29 31
  • OmniClass TitleLouvre Dampers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit