เผยแพร่สินค้าของคุณ
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
    Price Industries

    540/640 - Residential Supply Grille

    The 540/640 Residential Supply Grille is available with a standard or split section parallel blade damper. The front blades are individually adjustable for pattern direction control, while an integrated damper provides volume control. The 540/640 is ideally suited for apartment, condominium, or residential applications.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (540/540S)
        • Aluminum (640/640S)
      • Damper Style
        • Standard parallel blade (540/640)
        • Split section, dual operator (540S/640S)
      • Fastening
        • Countersunk screw holes
        • Lanced frame
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.540-640-residential-supply-grille
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)