เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Triple-V Blade - BD-84
Pottorff

Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Triple-V Blade - BD-84

Adjustable Counterbalanced Backdraft Damper
Triple-V Blade

The BD-84 backdraft damper employs counterbalanced gravity operated triple-V style blades and a rugged channel frame to restrict reverse airflow and to permit the forward flow of air in the intended direction. Adjustable counterbalances attached to the blades axles permit field adjustment to regulate start-to-open and full blade operation. The BD-84 damper is intended to be mounted vertically in either exhaust or intake installations for medium to high velocity and pressure applications.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" X 14 ga. (203 x 51 x 2.0) galvanized steel channel.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Steel ball bearing, press fit into frame.

    Counterbalances: On-blade axle, crankarm and weights - adjustable.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: 48" x 96" (1219 x 2438)


    Ratings

    Leakage:
    70 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.36 m3/s/m2 @ 1.00 kPa) with no seals.
    40 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.21 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) with no seals.

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC) with no seals.
    -10oF to 150oF (-23oC to 66oC) with seals.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Backdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Triple-V-Blade-BD-84
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackdraft Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 13
  • OmniClass TitleBackdraft Dampers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit