เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20
Pottorff

Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20

Backdraft Damper
Butterfly Style Blade

BD-20 backdraft damper employs gravity operated butterfly style blades to restrict airflow and to permit the forward flow of air in the intended direction. The BD-20 damper may be mounted vertically or horizontally in either exhaust or intake installations for low velocity and pressure applications.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.51) aluminum - butterfly

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 5" x 5" (127 x 127)

    Maximum Size: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Backdraft-Damper-Butterfly-Style-Blade-BD-20
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackdraft Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 13
  • OmniClass TitleBackdraft Dampers