เผยแพร่สินค้าของคุณ
RCD - Round Cone Diffuser
Price Industries

RCD - Round Cone Diffuser

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

Round Cone Diffusers (RCD) combine the visual appeal of a round cone design with maximum air diffusion efficiency. The RCD offers adjustable airflow with a variety of different adjustment methods allowing for the perfect balance between performance and economy.

Typical Applications

Ideally suited to exposed duct applications, Round Cone Diffusers provide a strong horizontal pattern, even without a ceiling present. Easily adjustable to provide both horizontal and vertical air patterns, performance of the RCD can be maximized for both heating, and cooling applications. Optional wire guards are available for grille protection in gymnasium applications.

สเปคสินค้า
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (RCD/RCDA/RCDE)
      • Aluminum (ARCD)
    • Cones
      • 3 (RCDE)
      • 4 (RCD, RCDA, ARCD)
    • Size
      • 6 in. to 36 in.
    • Core Options
      • 2 position adjustable (RCDE)
      • 3 position adjustable (RCD/ARCD)
      • Fully adjustable (RCDA)
    • Options
      • Wire guards
      • Damper
      • Equalizing grid
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rcd-round-cone-diffuser
  • Product familyDiffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)