เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51
Pottorff

Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51

Backdraft Damper
Fabric Style Blade

The BD-51 backdraft damper employs gravity operated fabric style blades to restrict airflow and to permit the forward flow of air in the intended direction. The BD-51 damper may be mounted vertically or horizontally (airflow up) in either exhaust or intake installations for low to medium velocity and pressure applications.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" X 0.06" (51 x 13 x 1.5) extruded aluminum channel.

    Blades: Double-coated neoprene Ventglas woven fiberglass-fabric.

    Backing: 1/2" x 19 ga. (13 x 1.2) wire mesh.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    21.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    19.0 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.10 m3/s/m2 @ 0.80 kPa)
    11.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.06 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -65oF to 400oF (-54oC to 204oC)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Backdraft-Damper-Fabric-Style-Blade-BD-51
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackdraft Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 13
  • OmniClass TitleBackdraft Dampers