เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brick Vent - 1-1/2" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EBV-145
Pottorff

Brick Vent - 1-1/2" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EBV-145

Extruded Aluminum Brick Vent
1-1/2" Deep - 45 Degree J-Blade

The EBV-145 brick vent is used primarily on renovation projects and incorporates a 1" (25) face flange. Brick vents provide a permanent means of gravity ventilation for crawl spaces, hung ceilings, incinerator rooms, chimney flues, foundations, pipe spaces and corridors and are not intended to protect against driven rain conditions.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 1-1/2" deep x 0.125" thick (38 x 3) with 1" (25) face flange.

    Blades: 45o x 0.125" (3) thick J-style.

    Screen: 18 x 14 mesh aluminum insect screen.

    Minimum Size: 4" x 2-3/8" (102 x 60)

    Maximum Size: 48" x 24" (1219 x 6108)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Brick-Vent-1-1-2-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EBV-145
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvers and Penthouses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMasonry Accessories
  • OmniClass Number23-13 21 27 15 13
  • OmniClass TitleCavity Vents

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit