เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-15
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 3 Hour - Butterfly Style Blade - CFD-15

3 Hour - Ceiling Radiation Damper
Butterfly Style Blade

The CFD-15 ceiling radiation damper employs butterfly style blades for point-of-origin control of radiant heat in HVAC systems. The CFD-15 is installed horizontally in the ceiling membrane of floor-ceiling or roof-ceiling assemblies with fire resistance ratings up to and including 3 hours.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - butterfly insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in2 (735 cm2).

    Fire Closure Device: Fusible Link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 4" x 6" (102 x 152)

    Maximum Size: 24" x 24" (610 x 610)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies).

    UL 555C Listing: R14603

    CSFM Listing: 3226-0368:104

    Warnock Hersey Listing #: WHI-495-PSH-0177, -0178

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ceiling-Radiation-Damper-3-Hour-Butterfly-Style-Blade-CFD-15
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Radiation Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampers
  • OmniClass Number23-33 29 19
  • OmniClass TitleDampers
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)