เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-645
Pottorff

Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-645

Extruded Aluminum Louver
6" Deep - 45 Degree Drainable Blade

The EFD-645 drainable blade louver is designed to prevent water penetration in non wind-driven rain applications by collecting water in frame and blade gutters and channeling it into downspouts and away from airflow paths. The EFD-645 is available in a wide array of anodized and painted finishes including custom color matching.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 8.7 ft2 (0.81 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1009 fpm (5.13 m/s)

    Air Volume Delivered: 8811 cfm (4.16 m3/s)

    Pressure Loss: 0.13 in. wg. (32 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1092 fpm (5.55 m/s)

    Design Load: 30 psf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Drainable-Louver-6-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-645
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvers and Penthouses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-33 29 31
  • OmniClass TitleLouvre Dampers
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)