เผยแพร่สินค้าของคุณ
Extruded Aluminum Sight Screen - 5" Deep - Vertical V-Blade - VV-500
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 5" Deep - Vertical V-Blade - VV-500

Extruded Aluminum Sight Screen
5" Deep - Vertical V-Blade

The VV-500 equipment screen incorporates a vertical sight proof blade for total concealment. The VV-500 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical V-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Extruded-Aluminum-Sight-Screen-5-Deep-Vertical-V-Blade-VV-500
  • Product familyArchitectural Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equipment Screens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvre screen systems
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)