เผยแพร่สินค้าของคุณ
FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545
Pottorff

FEMA Grille - 5-1/2" Deep - Chevron Blade - Extruded Aluminum - XCD-545

Aluminum Grille
5-1/2" Deep - Horizontal Blade

The XCD-545 aluminum grille is designed in accordance with ICC 500 (2020), FEMA P-361 (2015) and FEMA P-320 (2014) guidelines for storm shelters and safe rooms. It offers exceptional protection against wind pressures and debris impacts produced by tornadoes and hurricanes. The XCD-545 is a UL Classified Windstorm Rated Assembly with a design pressure of 300 psf and has been impact-tested using 15-lb 2 x 4 timbers launched at 100 mph.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Aluminum.

    Frames: 5-1/2" deep x 0.25" thick (140 x 6).

    Blades: 0.25" (6) horizontal chevron style.

    Screen: 5/8" x 0.050" (15.9 x 1.3) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Factory Finish: Mill

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section:
    Unlimited width x single section high
    Single section wide x unlimited height


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.57 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 7,575 cfm (3.58 m3/s)

    Pressure Loss: 0.28 in. wg. (70 Pa)

    Design Pressure: 300 psf (14.4 kPa)

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FEMA-Grille-5-1-2-Deep-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-XCD-545
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvers and Penthouses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrilles and Screens
  • OmniClass Number23-33 49 23
  • OmniClass TitleGrilles
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)