เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fiberglass Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable Blade - Extruded Aluminum - FOJ-445
Pottorff

Fiberglass Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable Blade - Extruded Aluminum - FOJ-445

Pultruded Fiberglass Louver
4" Deep - 45 Degree Operable Blade

Pottorff's FOJ-445 is an operable blade, fiberglass louver used in applications where corrosive air exists for exhaust, air supply or pressure relief. The FOJ-445 is available for in-cavity wall installation, or flange mounted to exterior/interior of the wall. It can also be used on the discharge or intake side of exhaust and supply fans. Flange drilling is available as an option.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Material: Unfinished Pultruded Fiberglass.

    Frames: 4" deep x 1.06" (102 x 27) fiberglass channel, 1/8" (3.2) thick.

    Blades: 1/8" (3.2) thick fiberglass on 45o angle approximately 4.5" (114) center to center.

    Screen: 1/2" mesh x 19-gauge (13 x 1.1) PCV coated bird-screen.

    Axles: Fiberglass Rod Stub

    Bearings: PTFE

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.4 ft2 (0.60 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 627 fpm (3.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 4030 cfm (1.90 m3/s)

    Pressure Loss: 0.07 in. wg. (21 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1123 fpm (5.71 m/s)

    Maximum Temp: 200oF (94oC)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fiberglass-Operable-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-Blade-Extruded-Aluminum-FOJ-445
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louvers and Penthouses
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-33 29 31
  • OmniClass TitleLouvre Dampers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit