เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Airfoil Blade - FRP-BD-94
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Airfoil Blade - FRP-BD-94

Fiberglass Industrial Backdraft Damper
Airfoil Blade

The FRP-BD-94 fiberglass damper is used in applications where corrosive air exists for exhaust, supply or pressure relief. Backdraft dampers employ counter-balanced gravity operated airfoil blades and a rugged channel frame to restrict reverse airflow and to permit the forward flow of air in the intended direction. Adjustable counterbalances attached to the blade axles permit field adjustment to regulate start-to-open blade operation.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Vinyl ester resin, Airfoil 7-1/2" (191) wide.

    Axles: 3/4" (19) diameter pultruded fiberglass axles. 316SS axles on blades with counter weights.

    Linkage: 316SS out of airstream.

    Counterbalance Assembly: 316SS out of airstream.

    Bearings: Molded PTFE.

    Minimum Size: 6" x 8" (152 x 203)
    Maximum Size: 48" x 72" (1219 x 1829)


    Ratings

    Leakage with Low Leakage Seals:

    12.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.61 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 12" (305) damper width
    10.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.51 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 24" (610) damper width
    7.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.35 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 36" (914) damper width
    7.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.35 m3/s/m2 @ 0.25 kPa) for 48" (1219) damper width

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Industrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Airfoil-Blade-FRP-BD-94
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackdraft Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 13
  • OmniClass TitleBackdraft Dampers

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit