เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R
Pottorff

Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R

Industrial Control Damper
Single Blade - Round

CD-81R control damper employs a rugged round channel frame and a single round blade for automatic air control and manual balancing in medium to high pressure and velocity applications.

สเปคสินค้า
  • Standard Construction

    Frame: Galvanized steel channel.

    Blades: Galvanized steel.

    Axles: Plated steel.

    Bearings: Bronze.

    Control Shaft: 6" (152) long round drive axle.

    Minimum Size:
    4" Ø (122 Ø)

    Maximum Size:
    60" Ø (1524 Ø)


    Ratings

    Leakage:
    54.0 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.28 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    50.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.26 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    35.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.18 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    18.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.09 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Industrial-Control-Damper-Round-Single-Blade-CD-81R
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Control Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVolume-Control Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 37
  • OmniClass TitleVolume Control Dampers